Entretien de SOLOLIFT2 de Grundfos

Découvrez comment entretenir votre SOLOLIFT2 en seulement 3 minutes.

Sololift2 de Grundfos s’entretient facilement en seulement 3 minutes !

En cas de colmatage, utilisez d’abord la fonction de déblocage. Commencez par débrancher l’alimentation et vous assurer que l’entrée de la pompe est arrêtée, puis fermez la vanne d’entrée des toilettes.

Utilisez un tournevis pour activer la fonction de déblocage par le petit passage de service sur le dessus de l’unité. Retirez ensuite le tournevis de l’appareil. Reconnectez l’alimentation et rouvrez la vanne d’entrée. Tirez la chasse d’eau plusieurs fois pour vérifier si tout fonctionne.

Si le problème n’est pas résolu, passez à l’étape suivante. Débranchez l’alimentation et fermez la vanne d’entrée d’eau. Veillez à ce que l’arrivée d’eau des autres appareils connectés soit arrêtée. Retirez l’eau de la cuvette des toilettes si nécessaire.

Le petit raccord sur le côté de l’appareil et le tube fourni peuvent vous aider à abaisser le niveau de l’eau. Maintenant, retirez le couvercle de l’unité à l’aide d’un tournevis. Ensuite, retirez les 4 vis qui fixent l’unité pompe-moteur.

Notez que cette opération se réalise du côté propre de la Sololift2.

Retirez l’unité pompe-moteur pour accéder facilement à l’élément qui obstrue le système. Une fois que vous avez retiré l’élément, replacez l’unité pompe-moteur et fixez-le avec les quatre vis. Replacez le couvercle de l’appareil et fixez-le avec la vis unique. Enfin, réactivez le courant et rouvrez la vanne d’entrée.

Avec Grundfos, c’est aussi simple que ça.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 5
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique