Introduction à la pompe immergée SPE

Obtenez un aperçu de la pompe submersible SPE et de ses caractéristiques dans ce module

Ce module vous permettra de découvrir la pompe immergée SPE, ses applications, et les avantages de son moteur à aimant permanent MS6000P.

Avec la SPE, vous obtenez le meilleur de deux mondes :
La fiabilité éprouvée de l'hydraulique de la SP est maintenant disponible avec le moteur à aimant permanent MS6000P, permettant ainsi une augmentation du rendement de 10%.

Le système SPE est synonyme d'efficacité énergétique :
l'hydraulique de la SP,  le moteur à aimant permanent MS6000P et un variateur de fréquence CUE avec en option un filtre sinusoïdale, tous ces composants ayant fait leurs preuves.

Le moteur à aimant permanent permet à la SPE d'être particulièrement bien adapté pour une utilisation dans des applications où des pompes de fortes puissances sont utilisées plusieurs heures par jour ou encore doivent s’adapter aux variations de la demande du système.

Pour les applications solaires, où les convertisseurs de fréquence sont toujours utilisés, il serait également plus efficace d'utiliser le moteur à aimant permanent SPE.

Le moteur à aimant permanent MS6000P est ce qui distingue véritablement la SPE. Prenons un exemple dans lequel une pompe fournit un débit de 40 m³/h et une HMT de 100 mètres, en utilisant un moteur de 18,5 kW.

En supposant que la pompe fonctionne 16 heures par jour, l'utilisation d'une SPE avec un moteur à aimant permanent vous permettra d'économiser jusqu'à 9 100 kWh par an par rapport à une pompe SP avec un moteur asynchrone standard.

En fonction du prix de l'énergie locale, cela signifie que l’optimisation énergétique pourrait être de 4 à 5 ans.

Disponible dans des tailles de moteur allant jusqu'à 45 kW, le MS6000P doit être équipé d'un variateur de fréquence type IPM qui ajuste la performance à la demande du système pour une efficacité optimale.

Le filtre sinusoïdal élimine les interférences pour garantir au moteur la réception d’un signal sinusoïdal ‘pur’ du variateur de fréquence. Dans la plupart des cas, le filtre est optionnel.

Cela permet de prolonger la durée de vie du moteur et élimine le besoin de câbles blindé.

Fabriquée en acier inoxydable avec un clapet anti-retour intégré et équipée de roulements résistants à l'usure, la SPE est aussi fiable qu'efficace.

Il s’agit de la pompe immergée nouvelle génération dotée d’une fiabilité qui a fait ses preuves depuis des décennies dans diverses applications.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 2
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 10 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire