Introduction sur les pompes immergées pour les applications domestiques

Découvrez la gamme de pompes immergées Grundfos de 3"et 4" pour eaux souterraines et découvrez la différence entre les modèles.

Grundfos propose une gamme complète de pompes immergées de 3" et 4" pour les applications d’eaux souterraines domestiques, de la pompe SP de base, au modèle SQE avancé. Ce tutoriel propose une comparaison des pompes pour faciliter la sélection.

La pompe immergée SPA 4" est idéale pour les applications de pompage standards où il est nécessaire d’avoir une pompe robuste et résistante.

Les pompes sont commandées par une simple fonction marche-arrêt tel qu'un pressostat qui peut activer la pompe si la pression descend en dessous de 2,5 bars et la désactive si la pression dépasse 4 bars.

Pour une régulation constante de la pression, la pompe SP peut être équipée d’un variateur de fréquence externe – le Grundfos CUE. Toutes les pompes SP sont entièrement fabriquées en acier inoxydable pour les rendre résistantes à la corrosion et augmenter leur durée de vie.

La pompe SQ 3" fonctionne selon les mêmes principes de seuils de pression marche-arrêt que la pompe SP 4". De plus, elle dispose d’un moteur innovant avec diverses protections intégrées telles que  sous et surtension, surcharges, marche à sec et démarrage progressif.

La pompe compacte SQ 3" s’adapte évidemment aux puits de forage de la même taille ou plus grands, mais constitue également une excellente alternative de remplacement dans les forages où les sédiments ont rétréci le puits au fil des ans.

Jetons maintenant un coup d’œil à la solution de pompage immergée la plus avancée pour les applications domestiques - la SQE.

En plus des avantages de la pompe SQ, la SQE intègre un variateur de vitesse permettant à la pompe d’ajuster sa vitesse en fonction de la demande. Cela signifie que, quel que soit le nombre de robinets ouverts, la pompe fournira une pression constante.

Un kit complet permet également d'installer la pompe SQE simplement et évite aux installateurs la sélection d'autres composants.

Ainsi, que vous soyez à la recherche d’une pompe immergée pour une résidence secondaire où la pompe ne fonctionne que 4 à 5 fois par an ou pour un fonctionnement journalier dans une résidence principale, vous trouverez la solution pour vos besoins au sein de la gamme de pompes Grundfos.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire