Cas d’application
Découvrez comment la distribution pilotée par la demande de Grundfos a permis une réduction de 30 % de la consommation d'énergie des pompes, la disparition des ruptures de canalisations, ainsi qu'une baisse significative des pertes en eau.
Nous fonctionnons de manière fiable avec la pression appropriée et un approvisionnement stable. Le système est plus facile à entretenir, plus fiable et plus économe en énergie.
La société fournissant de l'eau potable à ses clients autour de Rottal, en Basse-Bavière, en Allemagne, était confrontée à un grand défi. La Rottal Water Supply Association (Zweckverband Wasserversorgung Rottal - ZWR) dessert quelque 66,000 propriétés sur 275 kilomètres carrés de collines verdoyantes, mais ses stations de pompage avaient 25 ans. Et ces pompes et moteurs vétustes et inefficaces n'étaient pas les seuls défis.
"Le paysage est un peu vallonné. La pression est toujours faible aux points les plus hauts", indique Roland Kainz, ingénieur en chef chez ZWR. "Nous étions confrontés à de gros coups de bélier, et très régulièrement à des coupures de la distribution. Les principaux facteurs en cause : la présence d'air dans les canalisations et les surcharges. L'eau n'arrivait pas jusqu'aux consommateurs. On a donc décidé de s'équiper d'un nouveau système de pompage."
Nouveau système
Après une consultation pour voir comment ZWR pouvait optimiser son système, Grundfos a suggéré son dispositif de distribution pilotée par la demande (DDD) - comprenant des groupes de surpression, des coffrets de commande, des capteurs, etc. ZWR a installé un groupe de surpression Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9 à la station principale de Wolkertsham et un groupe Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6 à la station de pompage en aval d'Opping. Un coffret de commande Grundfos CU 354 fait office de cerveau pour la distribution pilotée par la demande.
Prévention des problèmes de pression
En utilisant des transducteurs de pression appelés unités XiLog en deux points critiques du réseau de Rottal, les valeurs de pression sont mesurées et envoyées au coffret DDD via le réseau GSM. "Les résultats ont été immédiats, explique Kainz. Le système fonctionne bien. Le CU 354 est parfait. Cela fonctionne. Le CU obtient des informations des capteurs XiLog. Ainsi, la nuit, lorsque la demande baisse, la pression diminue et réaugmente si besoin. Cela réduit la pression sur le réseau et les pertes d'eau. Et cela permet aussi d'économiser de l'énergie." D'après les chiffres actuels, Kainz estime que ZWR économise environ 30 % d'énergie grâce au DDD. "Je suis fier de la solution que nous avons trouvée en collaboration avec Grundfos", indique-t-il. "Grundfos a veillé à ce que notre fonctionnement soit fiable, avec la pression appropriée et un approvisionnement stable."
Les résultats
- La distribution pilotée par la demande utilise les données des capteurs pour assurer une pression réseau optimale et un approvisionnement stable
- Système plus fiable, peu de maintenance et haut rendement énergétique
- Moins de coups de bélier, moins de contraintes sur la tuyauterie et moins de pertes d'eau