FAQ

Question : Qu'est-ce que le pompage distribué Grundfos ?

Réponse :

La solution de pompage distribué Grundfos est la nouvelle offre révolutionnaire pour la distribution d'eau réfrigérée dans les applications HVAC sans avoir besoin de vannes de régulation de pression.

Avec une solution de pompage distribué, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie sur votre consommation énergétique annuelle en utilisant les pompes présentant le meilleur rendement énergétique.
  • Solution de pompage qui vous fournit le bon débit pour répondre à votre demande de charge thermique.
  • Conception sans vanne, réduisant la pression du système et éliminant le besoin d'un équilibrage coûteux.

Informations complémentaires :

Les solutions de pompage distribué remplacent les plus grandes pompes centralisées et les vannes de régulation de débit consommatrices d'énergie par des pompes intelligentes plus petites placées à chaque étage du bâtiment. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie conséquentes et profitez d'un climat intérieur plus confortable.