Recherche et informations
Filtration d'eau
La filtration d'eau est une méthode de lutte contre les micro-organismes. Les systèmes de filtration d'eau ne traitent que les bactéries qui passent au travers du filtre et doivent être considérés comme une barrière de sécurité.
L'ultrafiltration est utilisée pour la filtration de l'eau provenant des usines de traitement d'eau. Les ultrafiltres, ou filtres à membrane, sont efficaces contre les bactéries, les virus, les particules en suspension et d'autres éléments indésirables dans l'eau.
La perte de charge dans l'ultrafiltre est très élevée. Dans de nombreux cas, il est nécessaire d'installer un groupe de surpression afin de maintenir la bonne pression au robinet.
Avantages :
- Efficace contre les bactéries libres flottant dans l'eau
- N'altère pas le goût de l'eau
- Insensible à la valeur pH de l'eau
- Aucun produit chimique utilisé
Inconvénients :
- Aucun effet à long terme sur les bactéries, etc.
- Le biofilm dans le réservoir d'eau chaude et la tuyauterie ne sont pas affectés
- En cas de dysfonctionnement, une grande population microbiologique peut se développer dans les membranes
- Coût du cycle de vie moyen
Les systèmes d'ultrafiltration sont utilisés dans les systèmes de traitement d'eau Grundfos AQpure et BioBooster.