Recherche et informations

Shunt simple avec vanne 3 voies dans la tuyauterie de départ

Une seule boucle de mélange est utilisée lorsque le débit ou la température varie ou si les deux sont souhaités du côté secondaire.

Fonction :

  • Côté secondaire :
    La charge sera normalement une surface de chauffage ou un système de radiateur dans lesquels la demande de température est variable. En raison d'une réduction de la température de départ, le débit du côté secondaire sera normalement plus élevé. Le débit peut être constant ou variable, en fonction du système. La vanne peut être placée dans la tuyauterie de départ ou de retour.
  • Côté primaire :
    Le débit diminue lorsque la vanne se ferme. Si une pompe non régulée est installée du côté primaire, la pression différentielle au point de raccordement augmente lorsque le débit diminue.

Interaction avec les pompes à vitesse variable :

  • Côté secondaire :
    En raison du débit plus élevé du côté secondaire, une pompe à vitesse variable aura l'autorité dans le système secondaire.
  • Côté primaire :
    La pompe réduit la vitesse lorsque la vanne se ferme. Une régulation à pression proportionnelle est recommandée dans les systèmes où la perte de charge est répartie entre la tuyauterie et les vannes de régulation.

Les pompes Grundfos sont généralement intégrées aux systèmes de chauffage où une boucle de mélange est utilisée pour réguler le débit et la température.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.

Applications associées

Trouvez les applications associées.