Recherche et informations
Système d'assainissement
Un système d'assainissement comprend un réseau de canalisations qui collectent et transportent les eaux usées et pluviales vers une station d'épuration ou les eaux réceptrices.
Un système d'assainissement est composé d'un réseau de canalisations et d'installations techniques (par ex. des stations de pompage). Le système collecte et achemine les eaux usées et pluviales depuis plus d'une source vers une station d'épuration ou les eaux réceptrices.
Le système d'assainissement peut être combiné ou séparé. Le système d'assainissement combiné transporte à la fois les eaux usées sanitaires (liquides et eaux en provenance des résidences, des bâtiments collectifs et tertiaires, des complexes industriels, etc.) et les eaux de surface/pluviales dans la même canalisation. L'égout séparé achemine les eaux usées dans une canalisation sanitaire séparée et les eaux pluviales dans une autre canalisation appelée égout pluvial.
Le réseau d'assainissement ramifié est divisé en unités plus petites appelées égouts latéraux, collecteurs, collectifs et intercepteurs :
- Égout latéral
Conduit qui reçoit les eaux usées ou pluviales provenant de structures résidentielles, collectives, tertiaires ou industrielles et les refoule dans un égout collecteur public. - Égout collecteur
Conduit qui reçoit les eaux usées ou pluviales de deux ou plusieurs égouts latéraux ou autres conduits de dérivation. - Égout collectif
Un égout principal qui collecte l'écoulement de deux ou plusieurs égouts collecteurs. - Égout intercepteur
Un égout qui reçoit les eaux usées d'un certain nombre d'égouts collecteurs et collectifs et des quantités spécifiques limitées ou contrôlées d'eaux usées provenant d'égouts mixtes par le biais de structures de dérivation et les achemine vers un point de traitement ou d'évacuation.
Dans le système d'assainissement, les eaux usées peuvent être transportées par gravité ou par pompage :
- Réseau gravitaire
Le débit est entraîné par la force de gravité et la tuyauterie est généralement conçue pour fonctionner à charge partielle. - Colonne montante
Une tuyauterie depuis une station de pompage à travers laquelle un liquide est transporté sous pression. Une colonne montante est utilisée pour le transport des eaux d'égout où l'écoulement par gravité n'est pas possible ni pratique.
Grundfos assure une meilleure conception du système pour les réseaux d'assainissement dont le système d'égout fait partie intégrante.