Recherche et informations
Facteur de puissance
Le facteur de puissance du moteur est l'angle de phase entre la tension et l'intensité (cosφ). cos phi (φ) sert, entre autres, à calculer la consommation électrique d'un moteur.
La consommation électrique est d'une grande importance pour les pompes. Pour les pompes équipées de moteurs AC standard, la puissance absorbée se trouve en mesurant la tension d'entrée et le courant d'entrée et en lisant la valeur cosφ à pleine charge sur la plaque signalétique du moteur. Cosφ est l'angle de phase entre la tension et l'intensité. Cosφ est aussi appelé facteur de puissance (PF). La consommation électrique P1 peut être calculée à l'aide des formules suivantes, selon que le moteur est monophasé ou triphasé.
Moteur AC monophasé, par ex. 1 x 230 V
P1 = U × I × cosφ
Moteur AC triphasé, par ex. 3 x 400 V
P1 = × U × l × cosφ
La courbe de puissance indique la consommation électrique de la pompe à un débit donné.
P (puissance) peut être calculé si η est connu en utilisant la formule suivante :
P = η
P = puissance [W]
ρ = densité [kg/m3]
g = accélération par gravité [m/s 2], '9,81' est normalement utilisé comme valeur pour g.
H = hauteur [m]
Q = débit [m3/s]
η = rendement (sans unité)
La formule suivante est utilisée pour obtenir un calcul rapide mais non précis de la puissance :
P = η
P = puissance [W]
H = hauteur [m]
Q = débit [m3/h]
η = rendement (sans unité)
ρ et g font partie du facteur '2,73', où ρ = 1000 [kg/m 3] (eau à 4 °C) et g = 9,81 [m/s 2]. Q est en [m3/h] au lieu de [m3/s] et est aussi une composante du facteur '2,73'.
Obtenez le facteur de puissance du moteur à partir d'un calcul de la consommation électrique indiquée sur une courbe de puissance en utilisant les informations sur la plaque signalétique de la pompe Grundfos.