Recherche et informations
Sous-refroidisseur de liquide
Un sous-refroidisseur de liquide est installé dans une installation de refroidissement afin d'augmenter la performance de l'évaporateur. Le liquide sous-refroidi abaisse la température d'entrée du réfrigérant dans l'évaporateur.
Le sous-refroidissement de liquide est une application souvent utilisée dans les installations de réfrigération pour le transfert de chaleur entre la tuyauterie d'aspiration et la tuyauterie du liquide, et pour faire chuter la température du liquide en dessous de sa température d'ébullition/de condensation.
Le but est d'utiliser la différence de température entre la tuyauterie d'aspiration à la température d'évaporation (plus la surchauffe) et la tuyauterie du liquide à la température de condensation.
L'énergie échangée dans le sous-refroidisseur de liquide augmente la performance de l'évaporateur, car il abaisse la température d'entrée du réfrigérant.