Recherche et informations
Coûts initiaux (Cic) des systèmes de pompage
Dans le calcul du coût du cycle de vie, le coût initial d'un système de pompage couvre tous les équipements et accessoires nécessaires au fonctionnement du système.
Les coûts initiaux comprennent l'acquisition des éléments suivants :
• Pompes
• Convertisseurs de fréquence
• Panneaux de commande
• Émetteurs
Les coûts initiaux peuvent couvrir le coût réel d'une installation sur toute sa durée de vie.
Certains compromis doivent être envisagés dans ce contexte. Par exemple, un système de pompage à vitesse variable peut consommer beaucoup moins d'énergie qu'un système à vitesse fixe moins coûteux. Au cours de sa durée de vie, les économies d'énergie peuvent plus que compenser le coût initial plus élevé.
Le graphique compare le coût initial d'un système de pompage à vitesse fixe (système 1) avec un système à vitesse variable (système 2). Le coût initial plus élevé d'une pompe à vitesse variable est souvent compensé par des coûts de fonctionnement plus faibles.
Utilisez l'Outil de dimensionnement Grundfos afin d'assurer une base réaliste pour le calcul des coûts initiaux de l'ensemble du système de pompage.