Recherche et informations

Puissance induite

La différence entre la puissance induite à la pompe et la puissance hydraulique indique le rendement de la pompe.

P1 est la puissance induite totale au système de pompage.

P2 est la puissance provenant du moteur (effet à l'arbre). P2 est la puissance nominale du moteur.

La différence entre P1 et P2 indique :

• Le rendement du moteur (ηmot.)

• Le rendement du moteur (ηmot.) + le rendement du convertisseur de fréquence intégré (ηreg.)

P3 est l'effet induit à la pompe. P3 est généralement égal à P2, car la pompe est accouplée directement au moteur (sans transmission ni courroie trapézoïdale)

P4 est la puissance hydraulique (Q x H).

La différence entre P2 (ou P3) et P4 indique le rendement de la pompe (ηpu).

Utilisez l'Outil de dimensionnement Grundfos pour assurer le bon rendement de l'installation ou de la station de pompage.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.

Applications associées

Trouvez les applications associées.