Article

Offrez aux propriétaires un nouveau niveau de confort : de l'eau chaude instantanément

De nombreux propriétaires recherchent des solutions plus efficaces en raison de l'augmentation des coûts des services publics. Les pompes de recirculation d'eau chaude domestique Grundfos offrent les économies d'énergie et d'eau les plus importantes du marché, combinées au confort d'une eau chaude instantanée.

Aidez les propriétaires à économiser 12 000 gallons d'eau par an

Aujourd'hui, plus que jamais, l'accent est mis sur la réduction du gaspillage de l'eau. Alors pourquoi laisser de l'eau parfaitement propre s'écouler dans les égouts en attendant l'eau chaude?

En moyenne, les canadiens attendent deux minutes, cinq fois par jour, que l'eau du robinet se réchauffe. Dans un foyer moyen de trois personnes, si l'on tient compte du temps d'attente pour les douches et les appareils électroménagers, cela peut représenter jusqu'à 12 000 gallons d'eau par an.

La nouvelle installation à usage domestique ALPHA HWR ou ALPHA COMFORT SYSTEM de Grundfos, conçue pour les maisons avec ou sans conduite de retour, offre aux propriétaires le confort d'une eau chaude instantanée tout en économisant du temps, de l'argent et de l'eau.

L'installation Grundfos ALPHA COMFORT SYSTEM rend la douche plus agréable. Le circulateur se met en marche lentement pour réduire au minimum le risque de fluctuation de la température de la douche et pour que la vanne d’équilibrage de la pression de la douche ait suffisamment de temps pour réagir à la pression, ce qui peut s’avérer particulièrement problématique pour les douches plus anciennes.

Découvrez la nouvelle gamme d'installations de recirculation d'eau chaude domestique Grundfos

ALPHA HWR

Le nouveau Grundfos ALPHA HWR est un circulateur innovant et connecté numériquement pour les systèmes de recirculation d’eau chaude qui permet d’améliorer le confort et d’économiser de l’eau dans les maisons dotées d’une conduite de retour spécifique.

ALPHA COMFORT SYSTEM

Conçu pour les maisons sans conduite de retour spécifique, le nouveau Grundfos ALPHA COMFORT à connexion numérique offre des composants entièrement numériques qui permettent d'obtenir de l'eau chaude instantanément, d'assurer le confort et d'économiser de l'eau.

Soyez prêt pour tout ce qui vient ensuite

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant des actualités et des annonces de Digital NEXT. Nous vous tiendrons au courant de tous nos développements numériques afin que vous puissiez être prêt pour tout ce qui se présente.

Besoin d'aide? Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur notre page FAQ
Contactez-nous pour en savoir plus.