Recherche et informations
Coûts énergétiques
Les coûts énergétiques des pompes représentent souvent l'élément le plus important dans le calcul du coût du cycle de vie d'un système de pompage. Au sein des bâtiments collectifs et tertiaires, les pompes tournent plus de 2000 heures par an.
De nombreux facteurs influencent la consommation d'énergie d'un système de pompage :
- Profil de charge
- Utilisation de solutions à vitesse variable
- Performance de la pompe (calcul du point de consigne à effectuer avec précision)
- Performance du moteur (la performance du moteur à charge partielle peut varier significativement entre les moteurs à haut rendement et les moteurs traditionnels)
- Dimensionnement de la pompe (les marges de sécurité et les chiffres arrondis ont tendance à donner des pompes surdimensionnées)
- Autres pièces du système, telles que la tuyauterie et les vannes
- Profil de charge des systèmes de circulation dans les bâtiments collectifs et tertiaires
Utilisez l'outil de dimensionnement du Grundfos Product Center [ajouter un lien] pour calculer les coûts énergétiques de la pompe (Ce) par rapport au système.
Label énergétique de l'UE
La plupart des appareils électroménagers, ampoules et voitures mis en vente ou loués dans l'UE doivent clairement afficher un label énergétique européen indiquant le rendement énergétique du produit.
Le rendement énergétique d'un appareil est évalué en fonction d'un ensemble d'indices de rendement énergétique de A à G, A étant le plus efficace et G le moins efficace. Afin de maintenir les progrès en termes de rendement énergétique, les indices A+ et A++ ont été introduits pour les appareils de réfrigération.
Les labels améliorent ainsi l'information disponible pour les consommateurs lors de l'évaluation de différents modèles.
Les pompes centrifuges sont également couvertes par un indice de rendement qui a été développé pour le compte de nombreux fabricants de pompes, dont Grundfos. Les fabricants ont collaboré pour produire un indice de référence pour une pompe standard avec un profil de charge moyenne.
L'indice exprime la consommation électrique de la pompe par rapport à une courbe de référence commune. L'indice peut être interprété comme une expression de la quantité d'énergie utilisée par une pompe spécifique par rapport à une pompe moyenne en 2003 lorsque l'indice a été établi à l'origine.