Recherche et informations
Vanne de régulation à pression différentielle
Les vannes de régulation à pression différentielle sont intégrés dans le système là où une pression différentielle constante est souhaitée. Elles sont souvent installées au point de raccordement d'un réseau de chaleur et d'un bâtiment consommateur. Cela garantit une pression différentielle constante pour le système de chauffage du bâtiment.
Cela protège l'installation du bâtiment contre les variations de pression différentielle qui se produisent dans le réseau de chaleur et permet ainsi d'effectuer un dimensionnement précis du système de chauffage.
Des régulateurs à pression différentielle constante peuvent également être montés pour créer une pression différentielle constante entre les vannes de régulation. De cette manière, une autorité complète de la vanne de régulation peut être obtenue, car elle est indépendante des relations de pression dans le reste du système. Cela assure une régulation optimale de l'unité en s'appuyant sur la vanne. Une boucle de mélange est un exemple d'une telle unité.