Recherche et informations
Réservoir à membrane
Le volume d'eau dans une tuyauterie varie en fonction de sa température. Un vase d'expansion est utilisé pour assurer l'absorption de volumes d'eau excessifs. Il s'agit généralement d'un réservoir fermé, où une membrane flexible absorbe l'excès de pression.
Le côté gaz du réservoir contient de l'azote. Sa pression prédéfinie doit correspondre au moins à la pression statique à laquelle on ajoute 0,5 bar. Des ruptures ou explosions de la tuyauterie dues à une pression excessive peuvent se produire en cas d'absence de réservoir à membrane.
Dans les applications de surpression, les réservoirs à membrane peuvent être utilisés à la fois sur le collecteur de refoulement et le collecteur d'aspiration. Connecté au collecteur d'aspiration, un réservoir sert à contrer les pressions d'entrée fluctuantes.
Pression pendant les périodes de faible débit : Les réservoirs à membrane sont généralement utilisés sur le collecteur de refoulement pour stocker l'eau dans les situations de très faible débit. Cela réduit le temps de fonctionnement des surpresseurs, améliorant ainsi le rendement énergétique.
Élimine les coups de bélier : La membrane étant souple, elle peut s'adapter aux changements soudains de pression, ce qui permet de contrer les coups de bélier.
Quand utiliser les réservoirs à membrane : Si des conditions de faible débit ou de débit nul sont prévues, un réservoir à membrane doit être utilisé pour fonctionner en conjonction avec la fonction d'arrêt du groupe de surpression.
Dans les zones où la pression d'entrée varie, des réservoirs à membrane sont souvent installés sur le collecteur d'aspiration pour réduire les pics de pression.
La gamme de surpresseurs Grundfos Hydro MPC est idéale pour un fonctionnement sûr et à haut rendement énergétique avec un réservoir à membrane pour les applications dans les bâtiments collectifs et tertiaires, ainsi que pour les petites exigences de surpression dans les bâtiments domestiques.