Recherche et informations
Vanne de régulation
Une vanne de régulation est utilisée pour réguler la quantité de liquide circulant dans une unité consommatrice. Cela peut être, par exemple, une boucle de mélange, un échangeur de chaleur ou un ventilo-convecteur. Les vannes de régulation sont généralement fournies avec un moteur pour ouvrir ou fermer la vanne.
Les moteurs reçoivent des signaux de réglage du degré d'ouverture via une connexion à un système GTB ou à une unité de commande électronique décentralisée. Les vannes de régulation peuvent aussi être automatiques. Dans ce cas, la vanne possède un actionneur intégré qui règle le degré d'ouverture de la vanne. L'actionneur répond à un capteur qui mesure la température ou la pression.
Grundfos fournit des pompes pour les applications dans les bâtiments capables de gérer la limitation du débit dans le système GTB.