Recherche et informations
Échangeur de charge
Un échangeur de charge combine les avantages d'un échangeur d'eau chaude domestique et d'un réservoir d'eau chaude. L'eau chaude sanitaire est contenue dans le réservoir, qui est chargé de l'eau chaude sanitaire produite dans l'échangeur de chaleur. Lorsque la demande en eau chaude est inférieure au débit de l'échangeur de charge, l'énergie est stockée en chauffant l'eau dans le réservoir.
Lorsque la demande dépasse la production, l'eau chaude est pompée du réservoir. L'échangeur est souvent appelé échangeur à boucle de charge. Si le système d'eau chaude sanitaire prévoit également une circulation, il doit être créé à l'aide d'un échangeur de chaleur à cinq raccords.
La tuyauterie de circulation est directement reliée à l'échangeur de chaleur. Le système peut être installé avec un ou deux circulateurs. Le circulateur qui fait circuler l'eau entre l'échangeur de chaleur et le réservoir est appelé circulateur à boucle de charge.
Si le système ne contient qu'un seul circulateur, il sert à la fois de circulateur d'eau chaude et de boucle de charge. Noter que le circulateur est monté du côté alimentation de la boucle d'eau chaude.
Un système à boucle de charge est relativement complexe et nécessite une mise en service précise et minutieuse pour fonctionner correctement. Un système d'eau chaude sanitaire avec boucle de charge est relativement plus coûteux que les systèmes traditionnels avec échangeur ou réservoir.
Grundfos fournit une large gamme de circulateurs répondant aux exigences des échangeurs de charge dans les applications de chauffage domestique et d'eau chaude sanitaire.