Article
Systèmes intelligents : automatisation, télécommande et surveillance
Avec des pompes de transfert installées à différents endroits d'une usine, la supervision et le fonctionnement à distance peuvent poser un défi s'ils ne sont pas pris en charge par la bonne interface de communication. Nous proposons des solutions décentralisées qui permettent à différents composants de communiquer, vous permettant de surveiller et de contrôler à distance les différentes parties du système. Cela garantit une fiabilité totale dans les installations de vos clients et une tranquillité d'esprit totale pour vos clients.
Vous pouvez obtenir toutes les informations requises à partir de notre outil d'intégration de système dans un hub central, ce qui vous permet de gagner du temps et d'ajouter plus de valeur à votre client. Sélectionnez la pompe appropriée et le type de protocole BUS pour connaître le module de communication associé et d'autres informations, telles que les fichiers de ressources, le schéma de câblage et même des exemples de programmation.
Un hub central d'informations pour une facilité d'accès
Retrouvez toutes les informations liées à votre pompe en quelques clics pour surveiller et contrôler à distance le système.
Les 5 meilleures façons d'ajouter de la valeur au système de pompage de la prise et de l'alimentation en eau
Avec autant de variables à prendre en compte, les fabricants industriels et les constructeurs de systèmes sont confrontés à plusieurs défis lors de la conception d'un système de pompage d'eau. Couvrant la prise d'eau, l'approvisionnement et le transfert, notre technologie intelligente de pointe peut vous aider à relever ces défis, offrant une gamme d'avantages dans une solution complète.
Découvrez les avantages et comment ils ajoutent de la valeur au cycle de traitement de l'eau industrielle - pour vous et vos clients
Prélèvement d'eau - eaux souterraines et de surface
Nous savons que chaque système de refroidissement est unique et c'est pourquoi nous voulons discuter avec vous de votre défi spécifique. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.