Recherche et informations
Mode de régulation calculé
La pression proportionnelle est utilisée dans les systèmes de circulation comportant une tuyauterie avec faibles pertes de charge, équipée de vannes de régulation pour générer un débit variable.
La chute de pression dans les vannes de régulation est inférieure à 50 % de la chute de pression totale.
- Systèmes de chauffage avec vannes 2 voies
- Système de climatisation avec vannes 2 voies
Le mode de régulation calculé pour la pression proportionnelle est une caractéristique des circulateurs MAGNA3 et des pompes TPE3.