Recherche et informations
Chaudière
Les consommateurs qui vivent dans des zones ne disposant pas de réseau de chaleur doivent utiliser leur propre chaudière pour produire le chauffage central. Placée dans une chaufferie équipée d'un circulateur, cette installation comporte les éléments suivants : brûleur, buses, corps de chaudière, réservoir d'eau chaude (intégré ou séparé) et cheminée.
Les petites chaudières sont généralement en fonte ou en tôle d'acier. Les grandes installations utilisent souvent des chaudières à conduits de fumée pour réduire la température des fumées, pour un rendement de chauffage optimal. Dans certains cas, un shunt chaudière est installé pour éviter une température d'eau d'alimentation trop basse. Cela afin d'éviter la condensation à l'intérieur de la chaudière et de s'assurer que la température entre le haut et le bas de la chaudière ne soit pas trop élevée. Une différence de température élevée peut entraîner des tensions dans le matériau et réduire ainsi la durée de vie de la chaudière.
L'énergie chimique potentielle du combustible est convertie en chaleur par la combustion à l'intérieur de la chaudière. La chaleur est transférée à l'eau par le rayonnement thermique de la flamme et la convection des gaz de combustion. Dans les chaudières à condensation, il est possible d'utiliser l'énergie contenue dans les gaz de combustion. Ainsi, un rendement thermique proche de 100 % est réalisable. Les chaudières sans condensation peuvent améliorer considérablement leur rendement en intégrant des économiseurs dans le système. Ceux-ci refroidissent les fumées lorsqu'ils transfèrent la chaleur à l'eau d'alimentation de la chaudière.
Différents types de combustibles sont utilisés dans les chaudières : Fioul domestique (petites installations), fioul lourd (grandes installations), gaz naturel et combustibles solides (paille, bois, granulés, copeaux de bois, charbon). Le rendement d'une chaudière est affecté par la perte de chaleur à travers la cheminée ainsi qu'à la surface de la chaudière.
Grundfos propose une large gamme de circulateurs entièrement intégrés dans une chaufferie.