Recherche et informations

Unité de traitement d'air

Une unité de traitement d'air est utilisée pour traiter et faire circuler l'air dans le cadre d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation. La fonction de base de l'unité de traitement d'air est de prélever de l'air extérieur, de le traiter et de le fournir à un bâtiment. Tout l'air vicié est évacué, ce qui crée une qualité d'air intérieur acceptable. En fonction de la température requise de l'air traité, l'air frais est soit chauffé par une unité de récupération ou un serpentin de chauffage, soit refroidi par un serpentin de refroidissement.

Dans les bâtiments où les conditions d'hygiène sont moins élevées, une partie de l'air provenant des pièces peut être recyclée via une chambre de mélange, ce qui peut entraîner des économies d'énergie considérables. Une chambre de mélange possède des amortisseurs pour réguler le rapport entre l'air de retour, l'air extérieur et l'air vicié.

Les unités de traitement d'air sont reliées aux conduits qui distribuent l'air traité dans le bâtiment et le refoulent vers l'unité de traitement. Un échangeur thermique est normalement monté sur la génératrice pour des économies d'énergie et une augmentation de la capacité. Une unité de traitement d'air conçue pour une utilisation en extérieur, généralement sur les toits, est aussi appelée unité de toit.

L'unité de traitement d'air est une grande boîte en métal contenant des ventilateurs séparés pour l'alimentation et l'échappement, des bobines de chauffage, de refroidissement, un système d'échange thermique, des supports de filtre à air, des réducteurs sonores, une chambre de mélange et des amortisseurs.

Grundfos fournit des circulateurs et des pompes monocellulaires à aspiration axiale, qui sont inclus dans les composants de l'unité de traitement d'air pour le système de pompage distribué.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.

Applications associées

Trouvez les applications associées.