Présentation des coûts du cycle de vie

Découvrez les coûts cachés d’un système de pompage

La notion de coûts de cycle de vie, ou CCV, permet de déterminer le coût total d’une pompe ou d’un système de pompage dans le temps. Dans ce cours, nous présenterons les facteurs clés dans le calcul des coûts de cycle de vie.

Mais d’abord, pourquoi est-il important de connaître les coûts de cycle de vie ? Quand on investit dans un nouveau système ou que l’on remplace un ancien, nous nous concentrons sur le coût le plus évident, le coût initial. Mais sur une période de 20 ans, le coût initial ne représente qu’une petite partie du coût total. C’est la partie émergée de l’iceberg.

Sous la surface se cache un ensemble de coûts tout aussi importants. Il s’agit des coûts d’installation et de mise en service, des coûts de l’énergie, des coûts d’exploitation, des coûts de maintenance, des coûts d’immobilisation, des coûts environnementaux et des coûts de mise hors service et de mise au rebut. En additionnant tous ces coûts, on obtient le coût total d’un système de pompage sur une période donnée.

Lorsqu’il s’agit de bâtiments commerciaux tels que des bureaux, des hôpitaux et des centres commerciaux, les trois facteurs les plus importants du calcul des coûts de cycle de vie sont les coûts initiaux. Il s’agit du prix d’achat, des coûts de maintenance et des coûts d’énergie du système.

Cela signifie qu’une pompe a plus qu’un seul prix. Ainsi, outre le coût initial, il faut également tenir compte des coûts de maintenance au fil du temps. Enfin, vous devez prendre en compte l’élément le plus onéreux de tous, à savoir les coûts de l’énergie. Lorsque vous investissez dans une nouvelle pompe, assurez-vous d’avoir vérifié ces trois facteurs.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 10 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire