Applications d’ultrafiltration fiables et efficaces

<
>

Applications d’ultrafiltration fiables et efficaces

Un compte-rendu détaillé de la manière dont Grundfos peut contribuer à une application d’ultrafiltration fiable et efficace.

Dans de nombreuses applications de traitement de l’eau, l’élimination des particules constitue l’étape essentielle permettant d’obtenir une eau propre destinée à être utilisée ultérieurement. Un système d’ultrafiltration élimine des particules jusqu’à 0,01 μm, comme les bactéries, les solides en suspension, etc. La plage de pression requise pour l’ultrafiltration s’étend de 1 à 10 bar. La taille des systèmes d’ultrafiltration va des petites installations, comme pour l’alimentation en eau dans des régions isolées pour quelques abonnés, à de grands parcs industriels utilisant de l’eau de procédé et distribuant de l’eau à des milliers de personnes.