27 - Comprendre les installations de chaudières

Ce module vous indique ce vous devez savoir lors de la conception d’installations de chaudières à vapeur et comment garantir un contrôle de niveau efficace dans la chaudière.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Avancé

Aperçu du cours

00:05:30

Présentation des installations de chaudières

Actualisez vos connaissances de base concernant les installations de chaudières : leur fonctionnement et ce qu‘il faut savoir.

00:04:59

Régulation de niveau efficace dans les chaudières à vapeur

Découvrez comment maintenir un niveau d'eau constant dans les chaudières à vapeur sans vannes d'alimentation.

00:04:26

L'économiseur : réaliser des économies d'énergie dans les installations de chaudières

Découvrez comment réduire vos coûts énergétiques et de fonctionnement grâce aux économiseurs.

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis