CIM 250/260 (celular)
Os módulos CIM 250 e 260 são módulos baseados em celular e requerem conectividade celular por meio de um APN (nome de ponto de acesso) privado para ser conectado com segurança à Internet. Qualquer solução básica de conectividade celular não é recomendada - apenas APNs particulares são recomendados.
O APN privado deve ser adquirido na sua operadora de rede móvel. O operador de rede móvel guiará pelo processo de instalação .
CU 352/354/362/372 / 3X2 DH
O CU 3xx é um dispositivo tradicional conectado à rede e deve ser colocado numa rede privada atrás de uma firewall.
Não deve ser conectado diretamente à Internet. Além disso, nenhuma porta TCP / IP deve ser encaminhada para o produto.
Se precisar de acesso remoto ao dispositivo, use tecnologias como Redes Privadas Virtuais (VPNs) para garantir uma conexão segura. É recomendável que consulte um especialista em infraestrutura de TI para estabelecer essa solução.