Pesquisa e Insights
Sistema de aspersão de água
Os sistemas de aspersão de água utilizam água para eliminar incêndios em edifícios. A bomba de aspersão de incêndio distribui a água através do sistema de tubagens e é descarregada pelos aspersores.
Os sistemas de extintores de incêndio utilizam água para eliminar e, na melhor das hipóteses, para apagar incêndios em edifícios. Os sistemas de tubagem são utilizados para distribuir a água por todo o edifício até onde o incêndio está presente.
O sistema é geralmente caracterizado por utilizar quantidades relativamente grandes de caudais de água Q, no mínimo, 1000 l/min à pressão máxima H, 12 bar, com grandes gotas de água dos aspersores. Os sistemas de aspersão em edifícios altos podem ter pressões extremamente elevadas e facilmente ultrapassar os 12 bar.
A água é relativamente barata e habitualmente disponível em quantidades adequadas e muito útil para extinguir o fogo, uma vez que as gotas de água absorvem rapidamente o calor e convertem-se em vapor, o que desloca o ar e sufoca o incêndio.
Uma instalação de aspersão de água pode ser alimentada a partir da rede municipal. Aqui, a água é retirada directamente do abastecimento de água principal e introduzida directamente no sistema de aspersores. Isto requer fluxo e pressão suficientes do abastecimento de água da rede para satisfazer os requisitos do sistema de aspersores.
Onde o caudal for adequado, mas a pressão não for adequada, uma bomba pode ser instalada directamente na tubagem principal de abastecimento de água e é utilizada para adicionar pressão ao abastecimento de água que chega. Os reservatórios de corte podem ser utilizados para armazenar água para o sistema de aspersores onde o caudal não é adequado na tubagem de abastecimento de água principal.
A sala das bombas:
Normalmente, fica na cave do edifício ou num compartimento ou recipiente separado. É aqui que a água e a electricidade são fornecidas às bombas de extinção de incêndios, accionadas por motor eléctrico ou motor diesel. Outros componentes principais na sala das bombas de supressão de incêndios são a bomba de manutenção de pressão, o sistema de ventilação, os dispositivos de medição, os controladores, as válvulas de alarme, as tubagens de distribuição principais, a bomba auxiliar, o depósito de água e os dispositivos de alarme.
O sistema de tubagens:
O sistema de tubagens é instalado no edifício e começa com as tubagens de elevação da sala de bombas e, em seguida, através da rede de distribuição de arame, que são divididas nas tubagens de derivação onde os aspersores estão ligados. Deverá ter-se em consideração a temperatura ambiente à volta de tais tubagens e, sempre que aplicável, deve-se considerar o aquecimento e a defasagem para proteger as tubagens do risco de danos causados pelo gelo.
Válvulas de alarme:
As válvulas de controlo são utilizadas como um método para indicar que existe um incêndio e, consequentemente, um caudal de água no sistema. Existem vários tipos diferentes de válvulas que podem ser utilizadas, mas cada uma terá a finalidade de notificar o local, através de um dispositivo de monitorização de alarme, de que houve uma queda na pressão, fazendo com que a válvula se levante. Estas podem estar localizadas no interior da casa das bombas, mas também em todo o edifício, especialmente em sistemas com zonas (onde a instalação tem várias zonas para facilitar a manutenção).
A bomba de água para sistemas de extinção de incêndios e a bomba de pressurização para sistemas de aspersão fazem parte do sistema de extinção de incêndios, sendo que a Grundfos fornece-os para a protecção contra incêndios industrial e comercial.