Pesquisa e Insights

Sistemas de vapor de água

Os sistemas de neblina usam água para apagar incêndios em edifícios. A água é descarregada pelos aspersores em um pulverizador fino/vapor. Os sistemas com névoas utilizam uma quantidade relativamente pequena de água, geralmente com caudais [Q] até 500 l/min à pressão mínima [H] 6 bar.

Os sistemas de vapor de água de alta pressão utilizam bombas de deslocamento positivo para fornecer pressões permanentes até 150 bar. Estes sistemas requerem componentes de elevado valor e a tubagem é em aço inoxidável.

Os sistemas de aspersão de água funcionam de forma semelhante a outros sistemas de aspersores - activados por um sistema externo de alarme de incêndio ou por uma queda de pressão no sistema de tubagem. Os bocais têm designs diferentes para criar padrões de pulverização específicos, de forma a garantir protecção personalizada da área.

Os sistemas de névoas de água de baixa a média pressão estão a tornar-se mais comuns, uma vez que podem oferecer propriedades de combate a incêndios comparáveis aos sistemas de aspersão, mas utilizam menos água para o fazer. No entanto, isto depende em grande parte da instalação e dos riscos envolvidos.

A Grundfos fornece bombas de incêndio para o abastecimento de água a diferentes tipos de sistemas de vaporização de água para protecção contra incêndios industrial e comercial.

Classe de dureza

Dureza total (ºdH)

Ca² + + MG² + meg/l

Muito suave
Macio
Ligeiramente duro
Duro
Muito Duro

0-4
4-8
8-18
18-30
> 30

0-1,4
1,4-2,8
2,8-6,4
6,4-11
> 11

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.