Pesquisa e Insights

Vazão da água

A capacidade de aquecimento requerida e o diferencial de temperatura requerido para o fluido são relevantes no cálculo da concepção do caudal de água de um sistema de aquecimento. Os seguintes parâmetros são relevantes para este fim:

  • Capacidade de aquecimento necessária
  • Diferencial de temperatura requerido para o fluido.

O caudal de água qv correspondente a uma determinada saída de aquecimento Φ é calculado a partir da fórmula:

qv = Φ/Dtx cv x egasv) [m³ / s]

sendo:

Φ = potência de aquecimento [kW]

Dt = diferença entre o abastecimento e a temperatura de retorno da água [K]

cv = capacidade térmica específica da água [kJ/kg K]

ςv = densidade da água [kg/m³]

O caudal de água necessário, comparado com a velocidade de caudal máxima aceitável e a perda de pressão no sistema, é utilizado para definir os tamanhos das tubagens, das bombas, das válvulas e de outros componentes. A taxa do caudal de água e a temperatura são os dois parâmetros utilizados para regular um sistema de aquecimento, de forma a atingir o rendimento de aquecimento necessário.

O caudal através do cálculo da tubagem é necessário para garantir a bomba de água do caudal correta para o sistema de aquecimento.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.