Pesquisa e Insights
Unidade de frequência variável
Os inversores de frequência variável são utilizados para ajustar o caudal ou a pressão às necessidades efectivas. Controlam a frequência da energia eléctrica fornecida às bombas ou ventiladores. É possível obter poupanças energéticas significativas ao utilizar uma bomba VFD.
Um conversor de frequência é um sistema para controlar a velocidade de rotação de um motor eléctrico de corrente alternada. Controla a frequência da energia elétrica fornecida ao motor. Uma unidade de frequência variável é um tipo específico de unidade de velocidade ajustável. As unidades de frequência variável são também conhecidas como unidades de frequência ajustável (AFD), unidades de velocidade variável (VSD), unidades CA ou unidades de inversor.
O controlo de frequência automático consiste num circuito elétrico principal que converte a corrente alternada numa corrente directa e, de seguida, converte-a novamente para uma corrente alternada com a frequência requerida. A perda de energia interna no controlo de frequência automático classifica-se como ~ 3,5%
As unidades de frequência variável são amplamente utilizadas em bombas e unidades de máquina-ferramenta, compressores e em sistemas de ventilação para edifícios de grandes dimensões. Os motores de frequência variável nos ventiladores poupam energia, permitindo que o volume de ar movido corresponda às necessidades do sistema. As razões para utilizar o controlo de frequência automático podem estar relacionadas com a funcionalidade da aplicação e para poupar energia. Por exemplo, o controlo automático de frequência é utilizado em aplicações de bombas nas quais o caudal corresponde ao volume ou à pressão. A bomba ajusta as suas rotações a um determinado valor de ajuste através de um circuito regulador. Ajustar o caudal ou a pressão às necessidades efectivas reduz o consumo de energia.
O Grundfos CUE é um conversor de frequência variável externo que funciona com uma vasta gama de bombas Grundfos. O Grundfos MGE é um motor de transmissão de frequência variável que se encontra numa vasta gama de bombas E da Grundfos.