Pesquisa e Insights

Derivação simples com válvula de 2 vias

Um circuito de mistura de derivação simples é utilizado quando se pretende o caudal variável ou a temperatura variável, ou ambos, no lado secundário.

O caudal em ambos os lados é reduzido durante a maior parte do ano para satisfazer as variações na carga de aquecimento. Isto resulta em excelentes poupanças energéticas. A temperatura e a perda de calor na tubagem de retorno também são reduzidas. O sistema de derivação simples tem um baixo custo inicial e pode ser instalado com válvulas de 2 ou 3 vias. Um sistema de derivação única é adequado para caldeiras de condensação devido à sua baixa temperatura do caudal de retorno.

  • Lado secundário:
    A carga será normalmente uma superfície de calor ou um sistema de radiadores nos quais é necessária uma temperatura variável. Devido a uma redução da temperatura do caudal, o caudal no lado secundário será normalmente superior ao do lado primário. O caudal pode ser constante ou variável, dependendo do sistema. A válvula pode ser colocada na tubagem de alimentação ou na tubagem de retorno.
  • Lado principal:
    O caudal diminui quando a válvula fecha. Se uma bomba sem controlo de velocidade for instalada no lado principal, a pressão diferencial no ponto de ligação irá aumentar quando o caudal estiver a diminuir.

Interacção com bombas com velocidade controlada:

  • Lado secundário:
    Devido ao caudal mais elevado no lado secundário, uma bomba com controlo de velocidade terá autoridade em sistemas secundários.
  • Lado principal:
    A bomba irá reduzir a velocidade quando a válvula estiver a fechar. Normalmente, recomenda-se o controlo de pressão proporcional em sistemas em que a perda de pressão na válvula de controlo seja inferior a 50% da perda de pressão total no sistema.

As bombas Grundfos fazem normalmente parte de sistemas de aquecimento onde é utilizado um circuito de mistura de derivação simples para controlar o caudal e a temperatura.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.