Pesquisa e Insights

Transdutor de pressão

A medição e transmissão da pressão desempenham um papel essencial na monitorização do sistema e no controlo de bombas/ventoinhas, de forma a atingir a pressão necessária em qualquer altura.

Um transmissor de pressão envia uma pressão medida como sinal analógico 0 / 4-20 mA para um receptor. O transmissor de pressão possui um elemento piezoeléctrico que gera um sinal eléctrico proporcional à pressão.

O receptor

O receptor é normalmente um regulador electrónico ou PLC (Programmable Logic Controller). Um PLC é um computador pequeno que normalmente não consegue medir directamente os sinais eléctricos de um sensor.

Se o elemento piezoeléctrico estiver ligado directamente ao receptor, a resistência no cabo entre os dois componentes é também medida e irá fornecer uma leitura falsa. A polarização depende do comprimento do fio e da temperatura ambiente.

Utilização

Os transmissores de pressão são utilizados para evitar a perda de tensão ou quando um regulador ou um PLC não conseguem medir directamente o sinal de um sensor de resistência.

Os transmissores de pressão integram-se totalmente nas soluções de medição e controlo de sensores de pressão da Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.