Pesquisa e Insights

Bomba piloto

Uma bomba mais pequena numa função de bomba piloto é utilizada como bomba suplementar em aplicações de pressurização. O seu objectivo é substituir em períodos de baixo consumo, contribuindo assim para reduzir o consumo de energia do sistema de pressurização no seu todo.

Uma bomba piloto assume o funcionamento das bombas principais em períodos em que o consumo é tão reduzido que as funções de paragem das bombas principais são ativadas. A bomba tem um caudal menor do que as bombas principais, mas é frequentemente capaz de fornecer uma pressão mais elevada para garantir que a pressão em períodos de baixo consumo não fica abaixo do valor de ajuste do sistema.

Optimização energética

Uma bomba piloto é frequentemente utilizada para optimizar o consumo de energia de um sistema de pressurização. Se uma aplicação tiver um perfil de consumo com caudal contínuo em períodos de baixo consumo, é frequentemente mais económico ter uma bomba pequena a funcionar do que arrancar e parar as bombas principais de maiores dimensões.

Uma solução compacta

Uma bomba piloto tem também a vantagem de reduzir a dimensão necessária do depósito de membrana, uma vez que o depósito de membrana é dimensionado após a bomba piloto, reduzindo assim a área de cobertura do sistema, bem como a quantidade de água armazenada.

Quando utilizar as bombas piloto

As bombas piloto são, como mencionado, frequentemente utilizadas em aplicações de pressurização, nas quais o perfil de consumo tem períodos longos com caudais reduzidos, como em edifícios residenciais nos quais o caudal durante a noite é muito baixo.

A necessidade de uma bomba piloto tem de ser avaliada para cada aplicação. Normalmente, deve ser considerado quando o tamanho das bombas principais excede 5,5 kW, mas isso também depende do desempenho das bombas principais do sistema de pressurização em períodos de baixo consumo.

A Grundfos fornece bombas pequenas para manter o caudal e a pressão em aplicações de pressurização, nas quais o consumo desce até ao ponto em que seja necessária uma função de bomba piloto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.