Artigo

Maximize as suas economias de energia e reduza seus custos operacionais com um Energy Check

Assista o vídeo para descobrir como um Grundfos Energy Check pode beneficiar você e seus edifícios.

Muitas vezes, atualizar o seu sistema e implementar bombas mais atuais, inteligentes e eficientes pode reduzir o consumo de energia, os custos operacionais e as emissões de CO2 – e com um Grundfos Energy Check, você pode saber exatamente quanto.

Os preços estão subindo, o abastecimento é incerto e a necessidade de ação climática nunca foi tão urgente. O consumo de energia é responsável por 73% das emissões de CO2 a nível mundial, por isso, a otimização energética dos edifícios tem o potencial de fazer verdadeiramente a diferença.

Então, por onde devemos começar? Pelas bombas. Sim, elas consomem muita energia e, em geral, vale a pena substituir bombas com mais de 10 anos. Muitas vezes, isso permite poupar de 50 a 70% de energia.

Mas, mesmo sabendo isto, pode ser difícil justificar a substituição de todas as bombas existentes. Por isso é importante questionar: qual é o potencial de economia? Como é possível avaliar o custo do investimento em relação ao tempo de retorno? Na Grundfos, podemos dar a você uma resposta fácil para essas perguntas. Com o nosso portfólio de Otimização Energética, oferecemos diferentes ferramentas que podem ajudar a descobrir quanta energia pode ser economizada nos seus edifícios.

Energy Check

O Energy Check utiliza os dados da bomba obtidos a partir da chapa de características. Inclui a vazão, a altura manométrica e a potência do motor, juntamente com a idade e as horas de funcionamento da bomba. A vantagem do Energy Check é o processo rápido de coleta dos dados necessários para determinar potenciais economias.

Resultados instantâneos e retorno rápido

Ao instalar bombas de alta eficiência, você recebe benefícios imediatos, incluindo a redução dos custos operacionais e do consumo de energia. Ao mesmo tempo, o período de retorno do investimento é normalmente inferior a dois anos. Na maioria dos casos, varia entre 1 a 3 anos e, perante o aumento dos preços da energia, obtém um retorno ainda mais rápido.

Agende um Grundfos Energy Check

Se procura otimizar o seu consumo e gastos de energia, pode contar com a ajuda de um especialista Grundfos. Para uma consulta sem compromisso sobre o seu próximo projeto ou para agendar um Energy Check, basta preencher o formulário abaixo e entraremos em contato com você assim que possível.