Pesquisa e Insights

Valores de Kv e Kvs

O valor Kv expressa a quantidade de caudal numa válvula de regulação numa determinada posição da válvula com uma perda de pressão de 1 bar. A situação especial com uma válvula totalmente aberta determina o valor de Kvs.

A quantidade de caudal com uma perda de pressão mais baixa (Kv) pode ser calculada utilizando a fórmula:
Kv = Q / √ΔP
onde
Kv: Valor Kv [m³ / h]
Q: Caudal [m³ / h]
ΔP: Perda de pressão sobre a válvula de regulação [bar]

O valor Kvs expressa a quantidade de caudal numa válvula de regulação numa posição de válvula totalmente aberta e com um diferencial de pressão de 1 bar. O valor Kvs é um caso especial do valor Kv, que indica o caudal numa determinada posição da válvula e um diferencial de pressão de 1 bar.

O caudal com uma perda de pressão inferior pode ser calculado reorganizando a equação:
Kvs = Q / √ΔP
onde
Kvs: Valor de Kvs [m³ / h]
Q: Caudal [m³ / h]
ΔP: Diferencial de pressão através de uma válvula de regulação [bar]

As soluções de medição e controlo da Grundfos para sistemas de bombas requerem um cálculo preciso dos valores de Kv e Kvs.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.