Pesquisa e Insights

Pressão de entrada

A pressão de entrada ou pressão de entrada da bomba descreve a pressão disponível onde o tubo de aspiração encontra a bomba de pressurização. A pressão de entrada deriva da pressão do fornecedor de água ou da pressão da água criada caso o sistema de pressurização utilize um depósito de ruptura. A pressão de entrada pode ser negativa ou positiva; no entanto, a pressão de entrada negativa ocorre normalmente quando o sistema de pressurização tem de aspirar água dos depósitos situados abaixo do sistema de pressurização.

A pressão de entrada é utilizada para calcular o impulso necessário das bombas de pressurização, bem como o NPSHa (altura piezométrica absoluta disponível). O NPSHa é utilizado para determinar se uma determinada bomba pode ser utilizada numa determinada aplicação e a forma como a tubagem de aspiração é dimensionada.

O impulso necessário do grupo de pressurização pode ser calculado do seguinte modo:

Pset = Ptap (min) + Pf + (hmax / 10,2)

Pset = pressão de saída necessária do sistema de pressurização

Ptap (min) = a pressão mínima requerida no ponto de derivação mais alto da zona

Pf = perda de pressão na tubagem da saída do sistema de pressurização até ao ponto de derivação mais elevado

hmax = a altura do sistema de pressurização ao ponto de derivação mais elevado

Pboost = Pset - Pino (min)

Pboost = o impulso necessário do conjunto de pressurização

Pset = pressão de saída requerida do sistema de pressurização (calculado acima)

Pin (min) = pressão da entrada do sistema de pressurização

Se a pressão de entrada é negativa ou positiva influencia a colocação ideal da válvula de retenção. Quando a pressão de entrada é negativa, a válvula de retenção deve ser colocada antes da bomba, para que a água não seja drenada durante a paragem. Quando a pressão de entrada é positiva, a válvula pode ser colocada após as bombas, garantindo que a pressão elevada do sistema de pressurização não se espalha para a rede eléctrica.

Legenda

1) Pset = pressão de saída necessária do booster

2) Ptap (min) = a pressão mínima requerida no ponto de derivação mais alto da zona

3) Pf = perda de pressão na tubagem da saída do sistema de pressurização até ao ponto de derivação mais elevado

4) hmax = a altura do sistema de pressurização ao ponto de derivação mais elevado

5) Pboost = o impulso necessário do conjunto de pressurização

6) Pset = pressão de saída requerida do sistema de pressurização (calculado acima)

7) Pino (min) = a pressão de entrada do sistema de pressurização

A gama Grundfos dos sistemas de pressurização cumpre os requisitos para aplicações de pressurização. Utilize a Ferramenta de dimensionamento da Grundfos para calcular o impulso necessário a partir da pressão de entrada da bomba disponível.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.