Pesquisa e Insights

Circulação de água quente

A água quente doméstica nas tubagens irá arrefecer devido à perda de calor, caso não ocorra uma extracção durante algum tempo. A circulação de água quente doméstica garante um caudal no interior das tubagens, mesmo que a água quente não seja retirada.

A água quente doméstica nas tubagens irá arrefecer devido à perda de calor, caso não ocorra uma extracção durante algum tempo. Em grandes sistemas de água quente doméstica, nos quais a tubagem de distribuição é extensa, a remoção desta água fria das tubagens demora bastante tempo, até que a água quente possa ser retirada. Devido a problemas de conforto, isto frequentemente não é aceitável.

A circulação de água quente doméstica garante um caudal no interior das tubagens, mesmo que a água quente não seja retirada. Desta forma, o tempo de espera é mantido num nível aceitável. A água quente sanitária circula a uma determinada temperatura mínima para minimizar o consumo de energia. Isto é controlado por uma válvula de circulação, que estrategicamente posiciona vários locais do sistema de água quente doméstica. É utilizada uma bomba circuladora para manter a água quente doméstica em circulação de volta ao sistema de produção (recuperador de calor ou unidade de aquecimento de água).

Os cuidados tomados para minimizar o crescimento bacteriano no sistema de tubagens fazem com que seja necessário estabelecer a circulação de água quente doméstica a uma temperatura mais elevada. O aumento sistemático da temperatura no sistema de água quente doméstica permite destruir algumas das bactérias indesejadas. Em sistemas maiores de água quente doméstica, a circulação pode ser gerida de forma conveniente por um BMS.

As bombas de circulação da Grundfos para água quente incluem circulador e bombas de transferência de água. Estas garantem a produção e recirculação ideais de água quente doméstica.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.