Pesquisa e Insights
Recuperador de calor
Os permutadores de calor são utilizados em sistemas de aquecimento para separar dois fluidos, enquanto transferem calor de um para o outro. O foco aqui é a transferência de calor de um líquido para outro. No entanto, vários tipos de permutadores de calor gás a líquido e gás a gás são também componentes comuns em sistemas AVAC.
Existem dois tipos principais de permutadores de calor líquido a líquido:
- Permutadores de calor de placas
- Permutadores de calor tubular
Os permutadores de calor são utilizados em sistemas de aquecimento para separar dois fluidos, enquanto transferem calor de um para o outro. Um exemplo deste tipo de aplicação é um sistema de aquecimento com aquecimento urbano indirecto. Aqui é instalado um permutador de calor directamente após a tubagem de abastecimento do edifício. O calor é transferido da água da rede urbana de calor no lado primário, através do permutador, para o lado secundário. Assim, a água aquecida do edifício nunca está em contacto directo com a água da rede urbana de calor.
Os permutadores de calor de placas são utilizados, em grande medida, na produção de água quente doméstica, uma vez que é eficiente e com poupança de espaço, em comparação com os depósitos de água quente.
Existem vários tipos de permutadores de calor, os quais podem ser classificados de acordo com as respectivas finalidades, como líquido / líquido, líquido / gás e gás / gás. Também podem ser classificados de acordo com o seu padrão de caudal, como contador, paralelo e caudal cruzado.
Certos elementos do sistema de aquecimento podem ser diretos, enquanto outros são indiretos, dependendo da empresa de serviços. O lado do sistema de aquecimento urbano ou caldeira do permutador é designado por sistema principal. O lado do consumidor ou emissor do calor é denominado sistema secundário.
A colocação do permutador permite minimizar danos causados por fugas do sistema de aquecimento urbano. Também evita dificuldades que possam surgir a partir de variações de pressão no sistema de aquecimento urbano. As desvantagens incluem perdas operacionais, temperaturas de caudal mais baixas e temperaturas de retorno excessivamente altas periódicas.
As bombas Grundfos fazem normalmente parte de caldeiras e sistemas de aquecimento, onde é necessário um permutador de calor.