Pesquisa e Insights
Expansão do líquido
Quando um líquido é aquecido, expande-se, a sua densidade diminui à medida que a temperatura aumenta. A temperatura de um líquido num sistema de aquecimento irá variar significativamente ao longo do tempo. Normalmente, pode situar-se entre 20-80 ° C, o que provocará um aumento de aproximadamente 3% no volume do aquecedor de água quente. Cada sistema de aquecimento deve ser concebido para satisfazer os seus requisitos específicos de expansão.
Existem dois tipos de sistemas de expansão de sistemas de aquecimento: Depósitos de expansão abertos e fechados.
Expansão aberta
A expansão aberta é um sistema em que cada caldeira é ligada à atmosfera exterior por uma conduta de segurança. A conduta de segurança nunca deve ser fechada.
A conduta de segurança pode ser direccionada sobre o telhado, quer através de um depósito de expansão quer diretamente.
Expansão fechada
Um sistema fechado é um sistema no qual a expansão é absorvida num depósito de expansão de pressão. O depósito de expansão é normalmente equipado com um diafragma que separa o líquido do ar no depósito. O sistema de expansão fechado também deve ser equipado com uma válvula de descompressão.
Os sistemas de combustível sólido são habitualmente equipados com expansão aberta no lado principal e uma expansão fechada no lado secundário.
As bombas CR da Grundfos são habitualmente parte de sistemas de caldeira e de aquecimento que requerem um depósito de expansão de caldeira ou um depósito de expansão de água quente.