Pesquisa e Insights
Borracha de etileno-propileno
A borracha de etileno-propileno é um dos diferentes tipos de borracha utilizados como material de embalagem nos empanques, para impedir a fuga do líquido bombeado.
O tipo de borracha utilizado como material de embalagem depende do fluido e da pressão no sistema. O etileno-propileno tem uma excelente resistência à água e mantém esta propriedade até temperaturas tão elevadas como cerca de 120-140 ° C. O etileno propileno tem uma boa resistência a ácidos, bases fortes e fluidos altamente polares, como o metanol e a acetona. No entanto, tem uma resistência muito baixa ao óleo mineral e ao combustível.
Fluoroelastómeros (FKM) são um dos diferentes tipos de borracha utilizados como material de embalagem nos empanques, para impedir a fuga do meio bombeado.
O tipo de borracha utilizado como material de embalagem depende do fluido e da pressão no sistema. O fluoroelastómero (FKM) abrange uma família completa de borrachas concebidas para suportar óleo, combustível e uma vasta gama de produtos químicos, incluindo solventes não polares. Existem notas standard e especiais; estes últimos possuem propriedades especiais, tais como uma maior resistência ao funcionamento a temperaturas baixas e a substâncias químicas.
As FKM oferecem uma excelente resistência ao funcionamento a temperaturas elevadas em diferentes tipos de óleo (até 200 ºC, dependendo do grau da FKM). As borrachas Fluoroelastómero têm resistência limitada ao vapor, água quente, metanol e outros fluidos altamente polares. Este tipo de borracha tem baixa resistência a aminas, bases fortes e Freon.
Encontre bombas utilizando tipos de empanque da bomba com etileno-propileno ou borracha de fluorelastómeros (FKM) no empanque.