Pesquisa e Insights

Classe de proteção

A classe de proteção especifica o grau em que uma proteção elétrica, como um motor, está protegida contra a intrusão de objetos sólidos e de água.

Para os tipos de proteção do motor elétrico, a classe de proteção é expressa como 'IP' seguida de dois dígitos (consulte a tabela). Os dois dígitos indicam a protecção contra objectos sólidos e água, respectivamente.

Exemplo: Uma tomada eléctrica com classificação IP33 está protegida contra objectos sólidos com mais de 2,5 mm, ou seja, fios, ferramentas, etc. A tomada não será danificada ou ficará insegura se for exposta a jactos de água que caem a um ângulo de 60 ° da vertical.

O IP33 é de um padrão superior ao IP2X, que é o requisito mínimo habitual para utilização no interior. O "X" é utilizado quando não existe uma classificação de protecção para o critério em questão, neste caso intrusão de água.

Em algumas situações, uma classe de IP inferior pode ser mais adequada do que um IP superior. Por exemplo, os motores IP 44 podem ser mais adequados do que um motor IP 55 num ambiente húmido onde possa formar vapor condensado na carcaça do estator. Os orifícios de purga num motor IP 44 permitem drenar a humidade da carcaça do estator, o que não seria possível num motor IP 55.

O tipo de caixa do motor elétrico para os motores da Grundfos encontra-se indicado na chapa de características do motor.

"IEC 60034-5 Graus de proteção fornecidos pelas proteções (Código IP)" fornece uma visão geral completa das classes de proteções.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.