Pesquisa e Insights
Ponto de funcionamento
O ponto de funcionamento é o cruzamento entre a curva QH e as características do sistema.
Para seleccionar uma bomba para um sistema de aquecimento, é necessário conhecer as características do sistema e a curva da bomba. A bomba é dimensionada para garantir um desempenho adequado à carga máxima do sistema.
A curva de desempenho da bomba é um diagrama que mostra a ligação entre o caudal (Q) e a altura manométrica gerada (H) ou a pressão.
As características do sistema mostram a perda de pressão no sistema em função do caudal.
O ponto de funcionamento é a interseção entre a curva de desempenho da bomba e as características do sistema.
A carga máxima é atingida apenas durante uma parte das horas anuais de operação. Isto significa que o sistema de bombeamento pode ser demasiado grande para o resto das horas de funcionamento, a não ser que seja utilizado um sistema de bombeamento regulável.
Utilize o Ferramenta de dimensionamento da Grundfos encontrar o ponto de funcionamento ideal em relação ao desempenho da bomba e às características do sistema.