Pesquisa e Insights
Instalação a seco
As bombas de poço seco em instalações a seco não estão submersas no líquido bombeado, mas sim instaladas junto ao escoadouro. As bombas podem ser instaladas na horizontal ou na vertical. As vantagens comuns de uma instalação horizontal são:
- Tubagem simplificada com menos curvas
- Um caudal de aspiração uniforme para o impulsor
- Uma posição inferior da bomba
O motor de uma bomba instalada a seco requer uma forma de arrefecimento. Pode ser uma camisa de arrefecimento que permita a circulação de um líquido externo ou do líquido bombeado pela casa do motor.
A tendência é de bombas com instalação a seco, em vez de instalações de bombas submersas. Isto deve-se principalmente ao ambiente de trabalho de assistência às bombas.
Nas bombas Grundfos SE1 / SEV, a casa do motor é em alumínio sólido e, consequentemente, não requer arrefecimento especial numa instalação a seco.