Pesquisa e Insights
Torre de refrigeração
Uma torre de refrigeração é utilizada para remover o excesso de calor de um sistema de ar condicionado, caso o calor não possa ser utilizado para outros fins.
Se o calor excedente de um sistema de ar condicionado não puder ser utilizado para outra finalidade, este pode ser removido por uma torre de refrigeração. A torre de refrigeração possui um quadro com uma bobina de condensador e, habitualmente, tem uma ou mais ventoinhas. O líquido de refrigeração quente do sistema de arrefecimento circula na bobina do condensador e é arrefecido pelo ar que circula através da torre de refrigeração. A bobina do condensador é polvilhada com água para aumentar a sua eficiência. Isto explora o facto de a temperatura do ponto de condensação ser inferior à temperatura do ar e de que uma superfície húmida transfere calor de forma mais eficiente. Se a torre de refrigeração for utilizada para arrefecer o líquido de refrigeração principal do sistema de arrefecimento, é denominada condensador evaporativo.
As torres de refrigeração são mais caras do que os refrigeradores a seco e são principalmente utilizadas em grandes sistemas de arrefecimento ou em sistemas onde a temperatura exterior seja elevada. Em muitas localizações pelo mundo, as regulamentações limitam a dimensão física de um sistema de arrefecimento, o que, por sua vez, limita a utilização de torres de arrefecimento.
Os tipos de bombas para torres de refrigeração fornecidas pela Grundfos incluem a gama de circuladores MAGNA e a bomba em linha TPE3 / TPE2.