Pesquisa e Insights
Válvula de controlo
É utilizada uma válvula de controlo para regular a quantidade de um meio de circulação para uma unidade de consumo. Isto pode ser, por exemplo, um circuito de mistura, um permutador de calor ou uma bobina do ventilador. As válvulas de controlo são fornecidas normalmente com um motor para a abertura ou fecho da válvula.
Os motores recebem sinais para ajustar o grau de abertura através de uma ligação a um sistema BMS ou a uma unidade de controlo electrónico descentralizado. As válvulas de controlo também podem ser automáticas. Neste caso, a válvula tem um actuador incorporado que afecta o grau de abertura da válvula. O actuador responde a um sensor que mede a temperatura ou a pressão.
A Grundfos fornece bombas para aplicações em edifícios que gerem a limitação do caudal através do sistema BMS do edifício.