Pesquisa e Insights

Ferro fundido

O ferro fundido é uma liga de ferro, silício e carbono. Normalmente, a concentração de carbono situa-se entre 3-4% em peso, a maioria dos quais está presente em formas insolúveis (por exemplo, flocos de grafite ou nódulos). Os dois tipos principais são o ferro fundido cinzento e ferro fundido nodular (dúctil).

A resistência à corrosão do ferro fundido é comparável à do aço - e por vezes até melhor. Para melhorar a resistência à corrosão, o ferro fundido pode ser ligado com 13-16% por peso de silicone ou 15-35% por peso de níquel (Ni-resistir), respectivamente.

Os vários tipos de ferro fundido são amplamente utilizados na indústria, especialmente para válvulas, bombas, tubagens e peças automóveis. O ferro fundido tem uma boa resistência à corrosão em relação a líquidos neutros e alcalinos (pH elevado). Mas a sua resistência aos ácidos (pH baixo) é fraca.

As bombas Grundfos em ferro fundido, da CR multicelular e das gamas monocelulares de acoplamento longo de aspiração axial NK/NKE / NKG/NKGE, são construídas para resistir à corrosão utilizando os tipos de ferro fundido e as ligas mais adequadas à aplicação .

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.