Pesquisa e Insights
Cálculo do caudal
Para calcular a perda de pressão num sistema de aquecimento ou de refrigeração, é essencial conhecer o caudal Q. O caudal volumétrico baseia-se na necessidade de calor, na diferença de temperatura, na capacidade energética específica e na densidade.
Quando o caudal térmico Φ é conhecido, a temperatura da tubagem de alimentação tF e a temperatura da tubagem de retorno tR devem ser determinadas, de forma a poder calcular o caudal Q. As temperaturas determinam não só o caudal volumétrico, mas também as superfícies de aquecimento (radiadores, calorificadores, etc.).
Deve utilizar-se a seguinte fórmula:
Φ x 0,86 = Q
(tF-tR)
Q = Caudal volumétrico em [m3 / h]
Φ = Necessidade de calor em [kW]
tF = Dimensionar a temperatura da tubagem de alimentação em [° C]
tR = Dimensionar a temperatura da tubagem de retorno em [° C]
0,86 é o fator de conversão (kcal/h em kW)
Utilize o calculador do caudal de água para calcular o caudal.