Pesquisa e Insights
Caldeira
Os consumidores que vivem em áreas sem aquecimento urbano têm de usar a sua própria caldeira para produzir aquecimento central. Colocada numa sala de aquecimento com uma bomba de circulação de caldeira, a instalação de uma caldeira dispõe dos seguintes componentes: queimador, bocais, corpo da caldeira, depósito de água quente (integrado ou separado) e uma chaminé.
Caldeiras de menor dimensão são habitualmente feitas de ferro fundido ou chapa de aço. Os sistemas de maiores dimensões utilizam frequentemente caldeiras de tubo de incêndio para reduzir a temperatura dos fumos, resultando numa eficiência de aquecimento ideal. Em alguns casos, é instalada uma derivação da caldeira para evitar que a temperatura da água de abastecimento seja demasiado baixa para a caldeira. Isto tem como objectivo evitar a condensação indesejada no interior da caldeira e garantir que a temperatura entre a parte superior e a base da caldeira não é demasiado elevada. Uma diferença de temperatura elevada pode provocar tensão no material, reduzindo assim a vida útil da caldeira.
A energia potencial química do combustível é convertida em energia térmica através de combustão no interior da caldeira. O calor é transferido para a água pela radiação térmica da chama e pela convecção do gás de combustão. Nas caldeiras de condensação, pode ser utilizada energia no teor de água do gás de combustão. Desta forma, é alcançável uma eficiência térmica próxima de 100%. Caldeiras não condensantes podem melhorar significativamente a sua eficiência através da instalação de equipamentos de poupança de energia no sistema. Estas arrefecem os gases de combustão, uma vez que transferem o calor para a água de alimentação da caldeira.
São utilizados vários tipos de combustíveis em sistemas de caldeiras: Óleo combustível doméstico (sistemas de menor dimensão), óleo combustível pesado (de maiores dimensões), gás natural e combustível sólido (palha, madeira, pellets, lascas de madeira, carvão). A eficiência de um sistema de caldeira é afectada pela perda de calor através da chaminé, bem como pela perda de calor das superfícies da caldeira.
A Grundfos oferece uma ampla gama de bombas de circulação que se integram totalmente numa instalação de caldeira.