Manutenção da SOLOLIFT2 da Grundfos

Saiba como efetuar a manutenção da sua SOLOLIFT2 em apenas 3 minutos.

Apenas 3 minutos para efetuar a revisão da Sololift2 da Grundfos, sem confusão!

No caso de obstrução, primeiro experimente a função de desbloqueio. Comece por desligar a fonte de alimentação e certifique-se de que a alimentação da unidade é interrompida e, de seguida, feche a válvula de entrada para a cisterna da sanita.

Use uma chave de fendas para ativar a função de desbloqueio através do pequeno orifício de assistência na parte superior da unidade. De seguida, retire a chave de fendas da unidade.

Volte a ligar a alimentação e volte a abrir a válvula de entrada. Faça algumas descargas na sanita para verificar se tudo funciona corretamente. Se o problema não estiver resolvido, avance para o passo seguinte.

Desligue a alimentação e feche a válvula de entrada de água. Certifique-se de que o caudal de entrada de água de outras aplicações é interrompido. Se necessário, retire a água do vaso da sanita.

A ligação pequena na lateral da unidade e o tubo fornecido podem ajudam a baixar o nível de água. Agora, retire a cobertura da unidade: basta usar uma chave de fendas.

De seguida, retire os 4 parafusos que fixam a unidade bomba/motor. Note que toda a operação decorre no lado limpo da Sololift2. Ao remover a unidade bomba/motor terá fácil acesso ao item que está a obstruir o sistema.

Depois de ter removido o item, pode substituir a unidade bomba/motor, fixando-a com os quatro parafusos. Volte a colocar a cobertura, fixando-a com o parafuso.

Por fim, volte a ligar a alimentação e abra a válvula de entrada. É tão simples quanto isso – com a Grundfos.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 5
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico