Apresentamos a estação elevação SOLOLIFT2 da Grundfos

Obtenha uma apresentação detalhada da estação elevatória SOLOLIFT2 da Grundfos.

Esta é uma das grandes estrelas na eliminação de águas residuais fiável, fácil de manter e sem cedências: a SOLOLIFT2 da Grundfos.

A SOLOLIFT2 foi concebida para tratar águas residuais em casas particulares. Ela remove eficazmente águas residuais em casas de banho, lavandarias e cozinhas.

A SOLOLIFT2 deve ser usada em locais onde não é possível encaminhar águas residuais diretamente para o esgoto através de uma inclinação descendente natural.

Geralmente caves abaixo do nível do esgoto ou em instalações afastadas da tubagem de esgoto principal, nas quais não é possível criar uma inclinação natural. Isto pode acontecer ao modernizar ou ampliar edifícios existentes.

Com a SOLOLIFT2, os seus clientes não precisam de se preocupar em usar a tubagem existente nas suas casas.

Desde que a SOLOLIFT2 seja instalada na sua proximidade, é possível adicionar novas instalações sanitárias em qualquer local.

A SOLOLIFT2 é ideal para adicionar lavandarias, casas de banho extra ou cozinhas novas às casas dos seus clientes, mesmo em espaços restritos, como lavabos sob as escadas ou sótãos e caves não utilizados.

A SOLOLIFT2 é uma mais-valia para qualquer casa e torna os projetos de renovação e ampliação muito mais convenientes, mantendo baixos custos de instalação e operação e uma reduzida manutenção.

A gama SOLOLIFT2 é composta por cinco variantes, todas concebidas para uma fácil acessibilidade e flexibilidade.

A WC-1 is foi concebida para aplicações com uma ligação para sanita.

A WC-1 suporta, no máximo, 1 sanita mais 1 entrada adicional, como um lavatório ou bidé.

A WC-3 tem as mesmas características da WC-1, mas tem capacidade para 1 sanita mais 3 entradas adicionais, como um chuveiro, lavatório ou bidé.

A CWC-3 é uma versão estreita da WC-3, concebida para sanitas suspensas.

A C-3 foi concebida para aplicações de águas residuais saponáceas sem ligação à sanita, como máquinas de lavar loiça.

Consegue processar a salmoura dos amaciadores de água e resiste a água quente até 90°C durante 30 minutos e até 75°C de forma contínua.

A D-2 também se destina a águas residuais saponáceas sem ligação à sanita.

É a variante mais compacta para aplicações como chuveiros e lavatórios, onde o espaço é restrito.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 5
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico